Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabelaufbau: 7x2x0,09
Messgeräteanschluss 1: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 15-polig
Belegung: D732023
Messgeräteanschluss 2: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 15-polig
Belegung: D732023
Messgeräteanschluss 3: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 15-polig
Belegung: D732023
Kabellänge: 1,00 m
Zusatzanschluss: DIN Kupplung, Buchse,
3-polig
Belegung: D683372
Kabellänge Zusatzkabel: 0,15 m
Farbe: grau
Firmenkennung: HEIDENHAIN
Identnummer
Identnummer
540550-50
Kabelaufbau
Kabelaufbau
7x2x0,09
Messgeräteanschluss 1
Messgeräteanschluss 1
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig
Belegung
Belegung
D732023
Messgeräteanschluss 2
Messgeräteanschluss 2
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig
Belegung
Belegung
D732023
Messgeräteanschluss 3
Messgeräteanschluss 3
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig
Belegung
Belegung
D732023
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Zusatzanschluss
Zusatzanschluss
DIN Kupplung, Buchse, 3-polig
Belegung
Belegung
D683372
Kabellänge Zusatzkabel
Kabellänge Zusatzkabel
0,15 m
Farbe
Farbe
grau
Firmenkennung
Firmenkennung
HEIDENHAIN
SCIP ID
SCIP ID
18d62093-f0db-4867-88bd-f18691ee0e53
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation