Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

HR 150
Elektronisches Handrad (Einbauversion) mit ergonomischen Drehknopf

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
HR 150
Elektronisches Handrad (Einbauversion) mit ergonomischen Drehknopf
Ausgangssignal: sinusförmige Stromsignale
(11 µAss)
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss: Stecker M23, Stift,
9-polig
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Identnummer
Identnummer
540940-07
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmige Stromsignale (11 µAss)
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23, Stift, 9-polig
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
SCIP ID
SCIP ID
ad505918-2707-4bc8-89d2-7dcd185b6cc6
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
540940-17
Info
Das Einbau-Handrad HR 180 ist mit einer 1Vss-Schnittstelle ausgestattet (anstelle 11µA bei HR 150). Beim Tausch ist zusätzlich der Handrad-Adapter HRA 110 durch den HRA 180 zu ersetzen.