Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

LC 193F
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LC 193F
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse
Messlänge: 2640 mm
Genauigkeitsklasse: 3,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm
Messschritt: 10 nm
Befestigungsart: Anschraubleiste integriert
Datenschnittstelle: Fanuc02 Serielle
Schnittstelle
Spannungsversorgung: 3,6V..5,25V
Identnummer
Identnummer
557677-22
Messlänge
Messlänge
2640 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
3,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Messschritt
Messschritt
10 nm
Befestigungsart
Befestigungsart
Anschraubleiste integriert
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Fanuc02 Serielle Schnittstelle
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6V..5,25V
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
760905-22
Info
1Vss nicht anliegend!