Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

ECN 413
Drehgeber mit Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ECN 413
Drehgeber mit Eigenlagerung
Positionen pro Umdrehung: 8192
Datenschnittstelle: SSI39n1 serielle
Ausgangssignale, Wortlänge
13 Bit ohne Paritybit,
steigende Werte im
Uhrzeigersinn, mit
Nullpunkt setzen und
Drehrichtungsumkehr per
Pin, Monoflopzeit
eingeschränkt und
aktiviert mit negativer
Flanke
Ausgabecode: Gray
Strichzahl: 512
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 65,00 kHz
Spannungsversorgung: 10 V ... 30 V
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
Planfläche (LK 63 mm)
Welle: Durchgehende Hohlwelle mit
beidseitig verwendbarem
Klemmring, Durchmesser 12
mm Schutzart: IP 64 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose, Stift,
17-polig
Anschluss-Belegung: D533688
Anschlussrichtung: radial
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
558909-01
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
8192
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
SSI39n1 serielle Ausgangssignale, Wortlänge 13 Bit ohne Paritybit, steigende Werte im Uhrzeigersinn, mit Nullpunkt setzen und Drehrichtungsumkehr per Pin, Monoflopzeit eingeschränkt und aktiviert mit negativer Flanke
Ausgabecode
Ausgabecode
Gray
Strichzahl
Strichzahl
512
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
65,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10 V ... 30 V
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung für Planfläche (LK 63 mm)
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle mit beidseitig verwendbarem Klemmring, Durchmesser 12 mm Schutzart: IP 64 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D533688
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
586647-05