Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.
Adapterkabel
Push-Pull Stecker, Stift, 16-polig, vakuumtauglich Sub-D Stecker, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, mit integrierter Elektronik, lackiert, Stift, 15-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
Push-Pull Stecker, Stift, 16-polig, vakuumtauglich Sub-D Stecker, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, mit integrierter Elektronik, lackiert, Stift, 15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,05 mm²+1x0,05 mm²
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 1,50 m
Push-Pull Stecker, Stift, 16-polig, vakuumtauglich Sub-D Stecker, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, mit integrierter Elektronik, lackiert, Stift, 15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,05 mm²+1x0,05 mm²
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 1,50 m
Identnummer
Identnummer
559097-04
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,05 mm²+1x0,05 mm²
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
1,50 m