Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge: 25,00 m
Messgeräteseite: Kupplung M23, Buchse,
12-polig
Folgeelektronikseite: Stecker, M.D. Ribbon,
Verriegelung durch
Rasthaken, Buchse,
15-polig in Gehäuse
20-polig
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge: 25,00 m
Messgeräteseite: Kupplung M23, Buchse,
12-polig
Folgeelektronikseite: Stecker, M.D. Ribbon,
Verriegelung durch
Rasthaken, Buchse,
15-polig in Gehäuse
20-polig
Identnummer
Identnummer
572822-25
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge
Kabellänge
25,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Kupplung M23, Buchse, 12-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Stecker, M.D. Ribbon, Verriegelung durch Rasthaken, Buchse, 15-polig in Gehäuse 20-polig
SCIP ID
SCIP ID
d367f0cb-cab3-497f-a9ce-b01dc7f52b48