Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

QAN 320L Asynchronmotor
Kühlungsart und

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
QAN 320L Asynchronmotor
Kühlungsart und
Luftstromrichtung: Radiallüfter
Schaltungsart Motorwicklung: Stern
Nennleistung: 40,00 kW
Nenndrehmoment: 255,0 Nm
Nenndrehzahl: 1500 1/min
Maximaldrehzahl: 8000 min-1
Kantenlänge Flansch: 310 mm
Durchmesser Wellenende: 55,0 mm
Form Wellenende: ohne Passfeder
Wuchtung Wellenende: Full (Vollkeil)
Schwingstärkestufe: SR
Einbaudrehgebertyp: ERN 1381
Strichzahl: 1024
Leistungsanschlussort: oben
Befestigungsart: Flansch und Fuß
Identnummer
Identnummer
577484-03
Luftstromrichtung
Luftstromrichtung
Radiallüfter
Schaltungsart Motorwicklung
Schaltungsart Motorwicklung
Stern
Nennleistung
Nennleistung
40,00 kW
Nenndrehmoment
Nenndrehmoment
255,0 Nm
Nenndrehzahl
Nenndrehzahl
1500 1/min
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
8000 min-1
Kantenlänge Flansch
Kantenlänge Flansch
310 mm
Durchmesser Wellenende
Durchmesser Wellenende
55,0 mm
Form Wellenende
Form Wellenende
ohne Passfeder
Wuchtung Wellenende
Wuchtung Wellenende
Full (Vollkeil)
Schwingstärkestufe
Schwingstärkestufe
SR
Einbaudrehgebertyp
Einbaudrehgebertyp
ERN 1381
Strichzahl
Strichzahl
1024
Leistungsanschlussort
Leistungsanschlussort
oben
Befestigungsart
Befestigungsart
Flansch und Fuß
SCIP ID
SCIP ID
41a57349-f723-49ea-b4c5-d3c5af14573c
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
577484-43
Info
Im Servicfall Austauschanleitung 1154144-91 beachten