Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

QAN 320L Asynchronmotor

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
QAN 320L Asynchronmotor
Kühlungsart und Luftstromrichtung: Radiallüfter A nach B
Schaltungsart Motorwicklung: Stern
Nennleistung: 40,00 kW
Nenndrehmoment: 255,0 Nm
Nenndrehzahl: 1500 1/min
Maximaldrehzahl: 10000 1/min
Kantenlänge Flansch: 310 mm
Durchmesser Wellenende: 55,0 mm
Form Wellenende: mit Passfeder
Wuchtung Wellenende: Full (Vollkeil)
Schwingstärkestufe: SR Einbaudrehgebertyp: ERN 1381
Strichzahl: 1024
Leistungsanschlussort: oben
Befestigungsart: Flansch und Fuß
Identnummer
Identnummer
577484-11
Kühlungsart und Luftstromrichtung
Kühlungsart und Luftstromrichtung
Radiallüfter A nach B
Schaltungsart Motorwicklung
Schaltungsart Motorwicklung
Stern
Nennleistung
Nennleistung
40,00 kW
Nenndrehmoment
Nenndrehmoment
255,0 Nm
Nenndrehzahl
Nenndrehzahl
1500 1/min
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
10000 1/min
Kantenlänge Flansch
Kantenlänge Flansch
310 mm
Durchmesser Wellenende
Durchmesser Wellenende
55,0 mm
Form Wellenende
Form Wellenende
mit Passfeder
Wuchtung Wellenende
Wuchtung Wellenende
Full (Vollkeil)
Schwingstärkestufe
Schwingstärkestufe
SR Einbaudrehgebertyp: ERN 1381
Strichzahl
Strichzahl
1024
Leistungsanschlussort
Leistungsanschlussort
oben
Befestigungsart
Befestigungsart
Flansch und Fuß
SCIP ID
SCIP ID
25145e9a-ce41-476d-afe8-6fea5d77aeea
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
577484-51
Info
Im Servicfall Austauschanleitung 1154144-91 beachten