Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

LIF 481V
Inkrementales offenes Längenmessgerät für Anwendungen im Hochvakuum bis 10/-7 mb
ar

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LIF 481V
Inkrementales offenes Längenmessgerät für Anwendungen im Hochvakuum bis 10/-7 mb
ar
Signalperiode: 4,000 µm
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient: ~ 8·10-6K-1
Genauigkeitsklasse: ± 3,0 µm
Messlänge: 120 mm
Referenzmarkenlage: in der Mitte der Messlänge
Befestigungsart: gepratzt, nicht magnetisch
Ausgangssignal: sinusförmige
Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB): 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Kabeltyp: Einzellitzen mit
Schirmgeflecht, 2-fach,
versilbert
Kabeltyp 2: PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge: 1,00 m
Kabellänge Zusatzkabel: 0,50 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
mit integrierter
Elektronik, lackiert,
Stift, 15-polig
Elektrischer Anschluss Stecker Bu/St 16-polig mit
Kombination: Wanddurchführung
Anschluss-Belegung: D348100
Identnummer
Identnummer
585478-09
Signalperiode
Signalperiode
4,000 µm
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
~ 8·10-6K-1
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 3,0 µm
Messlänge
Messlänge
120 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
in der Mitte der Messlänge
Befestigungsart
Befestigungsart
gepratzt, nicht magnetisch
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmige Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
300,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Kabeltyp
Kabeltyp
Einzellitzen mit Schirmgeflecht, 2-fach, versilbert
Kabeltyp 2
Kabeltyp 2
PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Kabellänge Zusatzkabel
Kabellänge Zusatzkabel
0,50 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, mit integrierter Elektronik, lackiert, Stift, 15-polig
Elektrischer Anschluss Stecker Bu/St 16-polig mit
Kombination
Kombination
Wanddurchführung
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D348100
SCIP ID
SCIP ID
f4068526-29d2-49b6-8e22-9f0c98b1bb5e
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation