Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

ECN 413
Drehgeber mit Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ECN 413
Drehgeber mit Eigenlagerung
Positionen pro Umdrehung: 8192
Datenschnittstelle: EnDat01
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 2048
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 400,00 kHz
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
Planfläche (LK 64 mm und
LK 81 mm, M3)
Kupplungstyp: 44 Welle: Durchgehende Hohlwelle mit
beidseitig verwendbarem
Klemmring, Durchmesser 14
mm Wellentyp: 70E
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 3-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D581878
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 3,00 m
Besonderheiten, Schirm 20 mm freigelegt,
Rotationsmessgeräte: 130 mm vor Stecker
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
586645-37
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
8192
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat01
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Strichzahl
Strichzahl
2048
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
400,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung für Planfläche (LK 64 mm und LK 81 mm, M3)
Kupplungstyp
Kupplungstyp
44 Welle: Durchgehende Hohlwelle mit beidseitig verwendbarem Klemmring, Durchmesser 14 mm Wellentyp: 70E
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 3-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D581878
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Besonderheiten, Schirm 20 mm freigelegt,
Rotationsmessgeräte
Rotationsmessgeräte
130 mm vor Stecker
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1065932-62
Info
Achtung! 6m Kabel.