Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.
Ausgangskabel
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Ausgangskabel
Kabeltyp 1: PVC Ø 4,6 mm
Kabelaufbau 1: 4x2x0,09 mm²
Anzahl Schirme: 1
Außenschirm: Folienschirm mit
Beilauflitze
Kabellänge: 0,457 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
1-reihig, 8-polig
Elektrischer Anschluss 1: Kabel abgeschnitten
Farbe: schwarz
Mantel- und Schirm- Mantel und Schirm
konfektionierung Seite 1: abgeschnitten
Mantel- und Schirm- Mantel und Schirm
konfektionierung Seite 2: abgeschnitten
Arbeitstemperaturbereich: -40/+105 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+105 °C
Marke: RENCO
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Kabeltyp 1: PVC Ø 4,6 mm
Kabelaufbau 1: 4x2x0,09 mm²
Anzahl Schirme: 1
Außenschirm: Folienschirm mit
Beilauflitze
Kabellänge: 0,457 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
1-reihig, 8-polig
Elektrischer Anschluss 1: Kabel abgeschnitten
Farbe: schwarz
Mantel- und Schirm- Mantel und Schirm
konfektionierung Seite 1: abgeschnitten
Mantel- und Schirm- Mantel und Schirm
konfektionierung Seite 2: abgeschnitten
Arbeitstemperaturbereich: -40/+105 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+105 °C
Marke: RENCO
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
619845-01
Kabeltyp 1
Kabeltyp 1
PVC Ø 4,6 mm
Kabelaufbau 1
Kabelaufbau 1
4x2x0,09 mm²
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Außenschirm
Außenschirm
Folienschirm mit Beilauflitze
Kabellänge
Kabellänge
0,457 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 1-reihig, 8-polig
Elektrischer Anschluss 1
Elektrischer Anschluss 1
Kabel abgeschnitten
Farbe
Farbe
schwarz
Mantel- und Schirm- Mantel und Schirm
konfektionierung Seite 1
konfektionierung Seite 1
abgeschnitten
Mantel- und Schirm- Mantel und Schirm
konfektionierung Seite 2
konfektionierung Seite 2
abgeschnitten
Arbeitstemperaturbereich
Arbeitstemperaturbereich
-40/+105 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
-40/+105 °C
Marke
Marke
RENCO
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Konformitätserklärung
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1264602-N5