Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.
Ausgangskabel
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Ausgangskabel
Kabeltyp 1: EPG Ø 4,5 mm
Kabelaufbau 1: 16xAWG30/7
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 2,00 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 12-polig
Elektrischer Anschluss 1: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung 1: D512236
Farbe: schwarz
Kabeldurchführung 1: Crimphülse Ø 6,1 mm auf
Kabel Ø 4,5 mm / L= 10
mm
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+105 °C
Besonderheiten, Platinenstecker mit
Ausgangskabel: Zugentlastung +
Adapterstecker (3 Stück
JAE 15-polig, 3 Stück
FCI 12-polig) beigepackt
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Kabeltyp 1: EPG Ø 4,5 mm
Kabelaufbau 1: 16xAWG30/7
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 2,00 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 12-polig
Elektrischer Anschluss 1: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung 1: D512236
Farbe: schwarz
Kabeldurchführung 1: Crimphülse Ø 6,1 mm auf
Kabel Ø 4,5 mm / L= 10
mm
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+105 °C
Besonderheiten, Platinenstecker mit
Ausgangskabel: Zugentlastung +
Adapterstecker (3 Stück
JAE 15-polig, 3 Stück
FCI 12-polig) beigepackt
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
621742-01
Kabeltyp 1
Kabeltyp 1
EPG Ø 4,5 mm
Kabelaufbau 1
Kabelaufbau 1
16xAWG30/7
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
2,00 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 2-reihig, 12-polig
Elektrischer Anschluss 1
Elektrischer Anschluss 1
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung 1
Anschluss-Belegung 1
D512236
Farbe
Farbe
schwarz
Kabeldurchführung 1
Kabeldurchführung 1
Crimphülse Ø 6,1 mm auf Kabel Ø 4,5 mm / L= 10 mm
Arbeitstemperaturbereich bedingt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
-40/+105 °C
Besonderheiten, Platinenstecker mit
Ausgangskabel
Ausgangskabel
Zugentlastung + Adapterstecker (3 Stück JAE 15-polig, 3 Stück FCI 12-polig) beigepackt
Marke
Marke
HEIDENHAIN
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
Konformitätserklärung
Prospekt
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-JH, Prospekt japanisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-2R, Prospekt englisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-1R, Prospekt deutsch
- Kabel und Steckverbinder, Prospekt französisch
- Schnittstellen ID 1078628-13, Prospekt deutsch
- Schnittstellen ID 1078628-23, Prospekt englisch
- Kabel und Steckverbinder ID 1206103-12, Prospekt deutsch
- Kabel und Steckverbinder ID 1206103-22, Prospekt englisch
- Kabel und Steckverbinder, Prospekt japanisch
- Schnittstellen ID 1078628-J3, Prospekt japanisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-JH, Prospekt japanisch