Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

R35iB-1000/-3/8+-B6-5-7-R-SH4
Inkrementaler Einbaudrehgeber ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
R35iB-1000/-3/8+-B6-5-7-R-SH4
Inkrementaler Einbaudrehgeber ohne Eigenlagerung
Anzahl der Signalperioden: 1000
Anzahl der Signalperioden Kommutierung:
Referenzmarke: A&B 270°
Ausgangssignal: B6 Ausgangsfrequenz: MHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Welle: Durchgehende Hohlwelle mit
Radialbefestigung,
Durchmesser 3/8+"
(9,528mm)
Schutzart: IP 30 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -30/+115 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste abgewinkelt,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung:
Anschlussrichtung: radial
Kabellänge: 0,46 m
Kabelaufbau: 8xAWG28/7
Kabeltyp: Kabel mit PVC-Mantel
Form Kappe: Kappe mit Bohrung mit
Kabel-Zugentlastung und
Sonderflansch LK 46,03 mm
Beilegeteil: Schraube 2x 4-40
UNCx6,35mm Hexagon und
Winkelschraubendreher
(Hexagon 0,89mm)
Verpackungsart: Einzelverpackung
Firmenkennung: RENCO
Dokumentation zum Produkt beachten!
 
Identnummer
Identnummer
625894-65
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
1000
Anzahl der Signalperioden Kommutierung
Anzahl der Signalperioden Kommutierung
Referenzmarke
Referenzmarke
A&B 270°
Ausgangssignal
Ausgangssignal
B6 Ausgangsfrequenz: MHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle mit Radialbefestigung, Durchmesser 3/8+" (9,528mm)
Schutzart
Schutzart
IP 30 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-30/+115 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste abgewinkelt, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Kabellänge
Kabellänge
0,46 m
Kabelaufbau
Kabelaufbau
8xAWG28/7
Kabeltyp
Kabeltyp
Kabel mit PVC-Mantel
Form Kappe
Form Kappe
Kappe mit Bohrung mit Kabel-Zugentlastung und Sonderflansch LK 46,03 mm
Beilegeteil
Beilegeteil
Schraube 2x 4-40 UNCx6,35mm Hexagon und Winkelschraubendreher (Hexagon 0,89mm)
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Firmenkennung
Firmenkennung
RENCO
Dokumentation zum Produkt beachten!