Letzte Aktualisierung: April 06 2026 23:24:07.

SE 640
Sende-/Empfangseinheit für Tastsysteme

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
SE 640
Sende-/Empfangseinheit für Tastsysteme
Elektrischer Anschluss: Kupplung, Stift, 7-polig
(MSS)
Anschluss-Belegung: D281004
Kabellänge: 2,00 m
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
10,0 mm
Spannungsversorgung: 15V...30V
Ausgangssignal: HTL
Besonderheiten, Tastsysteme: keine
Identnummer
Identnummer
631225-04
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung, Stift, 7-polig (MSS)
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D281004
Kabellänge
Kabellänge
2,00 m
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR mit Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
15V...30V
Ausgangssignal
Ausgangssignal
HTL
Besonderheiten, Tastsysteme
Besonderheiten, Tastsysteme
keine
SCIP ID
SCIP ID
3cd67f08-e996-4f8b-b2e8-30c0ead48b85
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation