Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.
Adapterkabel
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
Anwendung: Motor
Elektrischer Anschluss: Push-Pull Stecker,
Buchse, 4-polig
Elektrischer Anschluss 2: freies Kabelende
Anzahl der Ausgänge je Modul: 03
Kabellänge: 5,00 m
Besonderheiten, für SRPxxxx
Verbindungskabel: Winkelmessmodule mit
integriertem Torque
Motor
Firmenkennung: ohne Wertangabe
Anwendung: Motor
Elektrischer Anschluss: Push-Pull Stecker,
Buchse, 4-polig
Elektrischer Anschluss 2: freies Kabelende
Anzahl der Ausgänge je Modul: 03
Kabellänge: 5,00 m
Besonderheiten, für SRPxxxx
Verbindungskabel: Winkelmessmodule mit
integriertem Torque
Motor
Firmenkennung: ohne Wertangabe
Identnummer
Identnummer
632659-03
Anwendung
Anwendung
Motor
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Push-Pull Stecker, Buchse, 4-polig
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
freies Kabelende
Anzahl der Ausgänge je Modul
Anzahl der Ausgänge je Modul
03
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
Besonderheiten, für SRPxxxx
Verbindungskabel
Verbindungskabel
Winkelmessmodule mit integriertem Torque Motor
Firmenkennung
Firmenkennung
ohne Wertangabe
SCIP ID
SCIP ID
f366b7bd-7355-4137-99ed-eb9d9118458d