Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Ausgangskabel

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Ausgangskabel
Kabeltyp 1: Einzellitze PVC
Kabelaufbau 1: 15xAWG28/7
Anzahl Schirme: kein Schirm
Außenschirm: ohne Wertangabe
Kabellänge: 0,15 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss 1: freies Kabelende
Anschluss-Belegung 1: D730584
Farbe: ohne Farbe
Kabeldurchführung 1: ohne Wertangabe
Mantel- und Schirm- Mantel und Schirm
konfektionierung Seite 2: abgeschnitten
Arbeitstemperaturbereich: -40/+105 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+105 °C
Marke: RENCO
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
645316-01
Kabeltyp 1
Kabeltyp 1
Einzellitze PVC
Kabelaufbau 1
Kabelaufbau 1
15xAWG28/7
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
kein Schirm
Außenschirm
Außenschirm
ohne Wertangabe
Kabellänge
Kabellänge
0,15 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss 1
Elektrischer Anschluss 1
freies Kabelende
Anschluss-Belegung 1
Anschluss-Belegung 1
D730584
Farbe
Farbe
ohne Farbe
Kabeldurchführung 1
Kabeldurchführung 1
ohne Wertangabe
Mantel- und Schirm- Mantel und Schirm
konfektionierung Seite 2
konfektionierung Seite 2
abgeschnitten
Arbeitstemperaturbereich
Arbeitstemperaturbereich
-40/+105 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
-40/+105 °C
Marke
Marke
RENCO
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation