Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.
Adapterkabel
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
Anwendung: Motor
Elektrischer Anschluss: Kabelstecker rund,
Stift, 8-polig
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
1-reihig, 8-polig
Anzahl der Ausgänge je Modul: 03
Kabellänge: 3,00 m
Firmenkennung: HEIDENHAIN
Anwendung: Motor
Elektrischer Anschluss: Kabelstecker rund,
Stift, 8-polig
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
1-reihig, 8-polig
Anzahl der Ausgänge je Modul: 03
Kabellänge: 3,00 m
Firmenkennung: HEIDENHAIN
Identnummer
Identnummer
658775-28
Anwendung
Anwendung
Motor
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabelstecker rund, Stift, 8-polig
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 1-reihig, 8-polig
Anzahl der Ausgänge je Modul
Anzahl der Ausgänge je Modul
03
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Firmenkennung
Firmenkennung
HEIDENHAIN