Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.
Adapterkabel
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
Anwendung: Motor
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 3-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 26-polig
Elektrischer Anschluss 2: freies Kabelende
Anzahl der Ausgänge je Modul: 3
Kabellänge: 4,50 m
Firmenkennung: HEIDENHAIN
Anwendung: Motor
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 3-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 26-polig
Elektrischer Anschluss 2: freies Kabelende
Anzahl der Ausgänge je Modul: 3
Kabellänge: 4,50 m
Firmenkennung: HEIDENHAIN
Identnummer
Identnummer
660978-15
Anwendung
Anwendung
Motor
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 3-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 26-polig
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
freies Kabelende
Anzahl der Ausgänge je Modul
Anzahl der Ausgänge je Modul
3
Kabellänge
Kabellänge
4,50 m
Firmenkennung
Firmenkennung
HEIDENHAIN