Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Kabelaufbau: 4x2x0,16 mm²
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Max. Abtastfrequenz: kHz
Spannungsversorgung:
Kupplungsausführung:
Welle:
Schutzart:
Arbeitstemperatur: °C Elektrischer Anschluss:
Anschluss-Belegung: D545592
Anschlussrichtung:
Kabellänge: 10,00 m
Kabelaufbau: 4x2x0,16 mm²
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Beilegeteil: [] Dokumentation zum Produkt beachten!
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16 mm²
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Welle
Welle
Schutzart
Schutzart
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
°C Elektrischer Anschluss:
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D545592
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabellänge
Kabellänge
10,00 m
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16 mm²
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Beilegeteil
Beilegeteil
[] Dokumentation zum Produkt beachten!
SCIP ID
SCIP ID
ba451d9e-1e35-4af1-ad6d-5534deea7650
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation