Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

RCN 2310
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Stator
kupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
RCN 2310
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Stator
kupplung
Systemgenauigkeit: ±5,0''
Datenschnittstelle: EnDat22
Positionen pro Umdrehung: 67108864
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: Durchgehende Hohlwelle
für Axialklemmung,
Durchmesser 20 mm
Flanschausführung: Rechteckflansch mit
Zentrierbund 85 mm,
Ablaufkanäle, Aluminium
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+60 °C
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl: 1500 1/min
Elektrischer Anschluss: Flanschdose Ultra-Lock,
Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D680849
Anschlussrichtung: tangential
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
667787-01
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
±5,0''
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
67108864
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 20 mm
Flanschausführung
Flanschausführung
Rechteckflansch mit Zentrierbund 85 mm, Ablaufkanäle, Aluminium
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+60 °C
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl
1500 1/min
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose Ultra-Lock, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D680849
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
tangential
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
SCIP ID
SCIP ID
1d37cf90-a3ea-47f0-b3b1-98490aad4493
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1244625-01