Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

Verbindungskabel
Sub-D Stecker, Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, ohne Verriegelungsschra
uben, Buchse, 15-polig freies Kabelende mit verzinnten Litzen (50 mm) und verdri

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
Sub-D Stecker, Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, ohne Verriegelungsschra
uben, Buchse, 15-polig freies Kabelende mit verzinnten Litzen (50 mm) und verdri
lltem + verzinntem Schirm
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 1x2x0,24+5x2x0,05
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 15,00 m
Identnummer
Identnummer
668353-08
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x2x0,24+5x2x0,05
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
15,00 m
SCIP ID
SCIP ID
e87a6e43-837b-4c17-985a-edada713a1a9
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation