Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16 mm²
Kabellänge: 3,00 m
Messgeräteseite: Stecker Ultra-Lock Buchse
12-polig
Folgeelektronikseite: Kupplung M12, Stift,
8-polig
Identnummer
Identnummer
679671-03
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16 mm²
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker Ultra-Lock Buchse 12-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Kupplung M12, Stift, 8-polig
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation