Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

EIC 177
Adapterkabel mit Elektronik zur Anpassung von Messgeräte-Signalen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
EIC 177
Adapterkabel mit Elektronik zur Anpassung von Messgeräte-Signalen
Eingangssignal: Rechtecksignal, TTL-Pegel,
Eintaktausgang
Kupplung, Bajonett (MIL),
Buchse, 6-polig
Ausgangssignal: Rechtecksignal, TTL-Pegel,
Gegentaktausgang
Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 9-polig
Max. Abtastfrequenz: 1000,00 kHz
Referenzmarke: vorhanden
Störungssignal: ohne Wertangabe
Umkehrhysterese: ohne
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Kabeltyp: PVC Ø 5,0 mm
Kabellänge: 0,30
Besonderheiten, Interfaceelektroniken: keine
Identnummer
Identnummer
683201-01
Eingangssignal
Eingangssignal
Rechtecksignal, TTL-Pegel, Eintaktausgang Kupplung, Bajonett (MIL), Buchse, 6-polig
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignal, TTL-Pegel, Gegentaktausgang Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
1000,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
vorhanden
Störungssignal
Störungssignal
ohne Wertangabe
Umkehrhysterese
Umkehrhysterese
ohne
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Kabeltyp
Kabeltyp
PVC Ø 5,0 mm
Kabellänge
Kabellänge
0,30
Besonderheiten, Interfaceelektroniken
Besonderheiten, Interfaceelektroniken
keine
SCIP ID
SCIP ID
d17df811-9e51-4861-a0b9-b1f2436df733
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation