Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PVC Ø 5,0 mm
Kabelaufbau: 3x2x0,05+2x0,24
Kabellänge: 0,30 m
1,0 foot
Messgeräteseite: Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
ohne
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 9-polig
Folgeelektronikseite: Stecker mit
Bajonettverschluss, Stift,
6-polig
Firmenkennung: Acu-Rite
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PVC Ø 5,0 mm
Kabelaufbau: 3x2x0,05+2x0,24
Kabellänge: 0,30 m
1,0 foot
Messgeräteseite: Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
ohne
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 9-polig
Folgeelektronikseite: Stecker mit
Bajonettverschluss, Stift,
6-polig
Firmenkennung: Acu-Rite
Identnummer
Identnummer
683201-02
Kabeltyp
Kabeltyp
PVC Ø 5,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,05+2x0,24
Kabellänge
Kabellänge
0,30 m 1,0 foot
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 9-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Stecker mit Bajonettverschluss, Stift, 6-polig
Firmenkennung
Firmenkennung
Acu-Rite
SCIP ID
SCIP ID
800aea95-94cf-4589-86bd-0ba9a92541a7