Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

EIC 107
Adapterkabel mit Elektronik zur Anpassung von Messgeräte-Signalen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
EIC 107
Adapterkabel mit Elektronik zur Anpassung von Messgeräte-Signalen
Eingangssignal: sinusförmige Stromsignale
(11 µAss)
Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
ohne
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 9-polig
Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel
mit 5-fach Interpolation
Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 9-polig
Max. Abtastfrequenz: 75,00 kHz
Referenzmarke: 90°
Störungssignal: ohne Wertangabe
Umkehrhysterese: ohne
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Kabeltyp: PVC Ø 5,0 mm
Kabellänge: 0,30
Besonderheiten, Interfaceelektroniken: keine
Identnummer
Identnummer
683201-14
Eingangssignal
Eingangssignal
sinusförmige Stromsignale (11 µAss) Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 9-polig
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignale, TTL-Pegel mit 5-fach Interpolation Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
75,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
90°
Störungssignal
Störungssignal
ohne Wertangabe
Umkehrhysterese
Umkehrhysterese
ohne
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Kabeltyp
Kabeltyp
PVC Ø 5,0 mm
Kabellänge
Kabellänge
0,30
Besonderheiten, Interfaceelektroniken
Besonderheiten, Interfaceelektroniken
keine