Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PVC Ø 5,0 mm mit
Schutzschlauch Ø 8,25 mm
Kabelaufbau: 3x2x0,05+2x0,5
Kabellänge: 6,00 m
20,0 foot
Messgeräteseite: Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
ohne
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 9-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 9-polig
Firmenkennung: Acu-Rite
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PVC Ø 5,0 mm mit
Schutzschlauch Ø 8,25 mm
Kabelaufbau: 3x2x0,05+2x0,5
Kabellänge: 6,00 m
20,0 foot
Messgeräteseite: Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
ohne
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 9-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 9-polig
Firmenkennung: Acu-Rite
Identnummer
Identnummer
683276-20
Kabeltyp
Kabeltyp
PVC Ø 5,0 mm mit Schutzschlauch Ø 8,25 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,05+2x0,5
Kabellänge
Kabellänge
6,00 m 20,0 foot
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 9-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
Firmenkennung
Firmenkennung
Acu-Rite