Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Kompaktumrichter
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen Mit Diagnose - Funktion und
elektronischem Typenschild

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Kompaktumrichter
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen Mit Diagnose - Funktion und
elektronischem Typenschild
Kabeltyp:
Kabelaufbau:
Kabellänge: m
Nennleistung: 22 kW
Leistung S6-40%: 30 kW
Spitzenleistung: 45kW<0.2s
Zwischenkreisspannung: 565 V
Kleinspannungsnetzteil: 200 W
Entwärmungsart: intern
Bremswiderstand: extern
Anschluss Haltebremsen: mit Anschluss
Modulbreite: 200,00 mm
Flachbandkabel für PWM-Anschlüsse und
Stromversorgung mit passender Abdeckung der
Flachbandkabel im Lieferumfang enthalten
Identnummer
Identnummer
733426-01
Kabeltyp
Kabeltyp
Kabelaufbau
Kabelaufbau
Kabellänge
Kabellänge
m
Nennleistung
Nennleistung
22 kW
Leistung S6-40%
Leistung S6-40%
30 kW
Spitzenleistung
Spitzenleistung
45kW<0.2s
Zwischenkreisspannung
Zwischenkreisspannung
565 V
Kleinspannungsnetzteil
Kleinspannungsnetzteil
200 W
Entwärmungsart
Entwärmungsart
intern
Bremswiderstand
Bremswiderstand
extern
Anschluss Haltebremsen
Anschluss Haltebremsen
mit Anschluss
Modulbreite
Modulbreite
200,00 mm
Flachbandkabel für PWM-Anschlüsse und
Stromversorgung mit passender Abdeckung der
Flachbandkabel im Lieferumfang enthalten
SCIP ID
SCIP ID
f41d225d-872d-46bb-9726-fbf645646d04
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation