Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Ausgangskabel

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Ausgangskabel
Kabeltyp 1: Einzellitze TPE mit
Polyester-Netzschlauch
Kabelaufbau 1: 8xAWG26/19
Anzahl Schirme: kein Schirm
Kabellänge: 0,11 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss 1: Flanschdose M12
Speedcon, LKD 28 mm, BLD
2,7 mm, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung 1: D532351
Farbe: schwarz
Kabeldurchführung 1: Crimphülse Ø 4,3 mm ohne
Schirmanschluss / L= 7
mm
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+120 °C
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
746790-01
Kabeltyp 1
Kabeltyp 1
Einzellitze TPE mit Polyester-Netzschlauch
Kabelaufbau 1
Kabelaufbau 1
8xAWG26/19
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
kein Schirm
Kabellänge
Kabellänge
0,11 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss 1
Elektrischer Anschluss 1
Flanschdose M12 Speedcon, LKD 28 mm, BLD 2,7 mm, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung 1
Anschluss-Belegung 1
D532351
Farbe
Farbe
schwarz
Kabeldurchführung 1
Kabeldurchführung 1
Crimphülse Ø 4,3 mm ohne Schirmanschluss / L= 7 mm
Arbeitstemperaturbereich bedingt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
-40/+120 °C
Marke
Marke
HEIDENHAIN
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
SCIP ID
SCIP ID
92cdf213-512a-4f7b-a271-aa4530b4e3a4
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
746790-51
Info
Unterschiedliche Verpackung: 746790-01 Einzelverpackung, 746790-51 Sammelverpackung 40 Stück, kleine Stückzahlen (EV) soll über den KD verkauft werden.