Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Adapterkabel

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
Anwendung: Messgeräte-Adapter
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 9-polig
Elektrischer Anschluss 2: Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 25-polig
Anzahl der Ausgänge je Modul: 03
Kabellänge: 1,00 m
Besonderheiten, Olympus OL6 (STM 6
Verbindungskabel: stage)
Firmenkennung: HEIDENHAIN
Identnummer
Identnummer
751194-01
Anwendung
Anwendung
Messgeräte-Adapter
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 25-polig
Anzahl der Ausgänge je Modul
Anzahl der Ausgänge je Modul
03
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Besonderheiten, Olympus OL6 (STM 6
Verbindungskabel
Verbindungskabel
stage)
Firmenkennung
Firmenkennung
HEIDENHAIN
SCIP ID
SCIP ID
66b0a6e9-5697-4da8-a214-5b3f5ee120d4
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation