Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

ECN 413
Absoluter Drehgeber (Singleturn) mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ECN 413
Absoluter Drehgeber (Singleturn) mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Positionen pro Umdrehung: 8192
Datenschnittstelle: PN01 - PROFINET
Hardwarestand: 01 Firmware Extern/Kunde: V3.3.0
Code-Abfolge: Steigende Positionswerte
bei Drehung im
Uhrzeigersinn (von der
Wellenseite betrachtet)
Strichzahl: 512
Spannungsversorgung: 10 V ... 30 V
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
Planfläche (LK 63 mm)
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
mit Klemmring, Durchmesser
12 mm, Tiefe 24 mm,
robuste Ausführung
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+70 °C
Elektrischer Anschluss: 3x Flanschdose, Stift
4-polig, 2x Buchse
4-polig, M12 Speedcon
Anschluss-Belegung: D660071
Anschlussrichtung: radial
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
752522-01
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
8192
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
PN01 - PROFINET
Hardwarestand
Hardwarestand
01 Firmware Extern/Kunde: V3.3.0
Code-Abfolge
Code-Abfolge
Steigende Positionswerte bei Drehung im Uhrzeigersinn (von der Wellenseite betrachtet)
Strichzahl
Strichzahl
512
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10 V ... 30 V
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung für Planfläche (LK 63 mm)
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle mit Klemmring, Durchmesser 12 mm, Tiefe 24 mm, robuste Ausführung
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+70 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
3x Flanschdose, Stift 4-polig, 2x Buchse 4-polig, M12 Speedcon
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D660071
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Dokumentation zum Produkt beachten!
SCIP ID
SCIP ID
0de3b6d3-d9b8-4c46-bb87-bf37de91d45f
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1270641-01