Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm mit
Schutzgeflecht Ø 6,6 mm
Kabelaufbau: 6x2x0,19 mm²
Kabellänge: 4,00 m
Messgeräteseite: Kupplung M12, 14-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 25-polig
Farbe: ohne Farbe
Identnummer
Identnummer
754240-04
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm mit Schutzgeflecht Ø 6,6 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
6x2x0,19 mm²
Kabellänge
Kabellänge
4,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Kupplung M12, 14-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 25-polig
Farbe
Farbe
ohne Farbe
SCIP ID
SCIP ID
1a99011c-25ad-47c7-9999-a17e75f44804
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation