Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
10,0 mm
Kabelaufbau: 6x2x0,19 mm²
Kabellänge: 5,00 m
Messgeräteseite: Kupplung M12 (MSS),
14-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
mit MSS, mit
Verriegelungsschrauben,
25-polig Buchse
Identnummer
Identnummer
754299-05
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR mit Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
6x2x0,19 mm²
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Kupplung M12 (MSS), 14-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, mit MSS, mit Verriegelungsschrauben, 25-polig Buchse
SCIP ID
SCIP ID
113c066d-3885-44b4-af93-2ba5e0120623
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation