Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 6,8 mm
Kabelaufbau: 2x2x0,17 mm²+1x2x0,24 mm²
Kabellänge: 3,00 m
Messgeräteseite: Kupplung M12, 14-polig
Folgeelektronikseite: Ethernet-Stecker (RJ-45)
mit Metallgehäuse, IP20,
6-polig
Farbe: grün
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 6,8 mm
Kabelaufbau: 2x2x0,17 mm²+1x2x0,24 mm²
Kabellänge: 3,00 m
Messgeräteseite: Kupplung M12, 14-polig
Folgeelektronikseite: Ethernet-Stecker (RJ-45)
mit Metallgehäuse, IP20,
6-polig
Farbe: grün
Identnummer
Identnummer
805375-03
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,8 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
2x2x0,17 mm²+1x2x0,24 mm²
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Kupplung M12, 14-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Ethernet-Stecker (RJ-45) mit Metallgehäuse, IP20, 6-polig
Farbe
Farbe
grün
SCIP ID
SCIP ID
a2b0e51f-65fb-4c5e-8d19-9986045f4467
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Belegung
CAD
CAD Download