Baureihe LIC 4100 FS

Absolutes Längenmessgerät mit Funktionaler Sicherheit

  • Für Linearachsen mit hoher Verfahrgeschwindigkeit
  • Ausführung mit sehr kleinem Messschritt (<1 nm)
  • Schnittstelle: EnDat
  • Funktionale Sicherheit

Funktionale Sicherheit

Längenmessgeräte der Baureihe LIC 4100 FS sind mit Funktionaler Sicherheit und sicherer mechanischer Anbindung verfügbar. Die systemintegrierte Lösung für Anwendungen bis SIL-2 ermöglicht das Minimieren von Fehlfunktionen und einen sicheren Maschinenbetrieb.

Verschmutzungsunempfindlich

Mit einem großen Abtastfeld sind die Messgeräte dieser Baureihe sehr verschmutzungsunempfindlich. Lokale Verunreinigungen der Maßverkörperung haben kaum Einfluss auf die Signalqualität und somit auf die Zuverlässigkeit der Messwerte.

Hohe Verfahrgeschwindigkeit

Längenmessgeräte LIC erlauben trotz hoher Genauigkeit sehr schnelle Verfahrbewegungen. Mit Messschritten von nur 1 nm sind Geschwindigkeiten bis 600 m/min möglich. Dabei werden die Positionswerte absolut und dank der hohen Verschmutzungsunempfindlichkeit besonders sicher erfasst.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

LIC 4100 – Absolutes Längenmessgerät mit hoher Genauigkeit

Produktvarianten

Offene Längenmessgeräte bestehen aus einer Maßverkörperung und einem Abtastkopf. Wählen Sie bitte in den Listen die beiden Teilkomponenten entsprechend aus. Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.

Maßverkörperung

Abtastkopf