Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.

Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR Ø 13,6 mm
Kabelaufbau: (2x2x0,09+2x0,24)+
(2x1,0+1x1,5)+(3x1,5)
Kabellänge: 10,00 m
Messgeräteseite: Hybrid-Stecker
M23-SpeedTEC, Buchse, 5x
Leistung, 2x Signal, 6x
Kommunikation
Folgeelektronikseite: Kabel abgeschnitten
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
1034933-10
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 13,6 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
(2x2x0,09+2x0,24)+ (2x1,0+1x1,5)+(3x1,5)
Kabellänge
Kabellänge
10,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Hybrid-Stecker M23-SpeedTEC, Buchse, 5x Leistung, 2x Signal, 6x Kommunikation
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Kabel abgeschnitten
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1188098-10
Info
keine techn. Änderung, Meterware Farbe von schwarz auf orange geändert