Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.
Adapterkabel
zum Anschluss von Tastsystemen
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von Tastsystemen
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau: 1x4x0,16+4x0,34
Kabellänge: 10,00 m
Messgeräteseite: Stecker M12, Buchse,
8-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 9-polig
zum Anschluss von Tastsystemen
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau: 1x4x0,16+4x0,34
Kabellänge: 10,00 m
Messgeräteseite: Stecker M12, Buchse,
8-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 9-polig
Identnummer
Identnummer
1070793-10
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x4x0,16+4x0,34
Kabellänge
Kabellänge
10,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M12, Buchse, 8-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
SCIP ID
SCIP ID
30a5c75f-9bb1-44f0-b14d-ee278d2a4c10