Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR Ø 16,6 mm
Kabelaufbau: 4x0,09+2x0,24+2x1+1x4+3x4
Kabellänge: 10,00 m
Messgeräteseite: Hybrid-Stecker
M23-SpeedTEC, Buchse, 5x
Leistung, 2x Signal, 6x
Kommunikation
Folgeelektronikseite: Kabel abgeschnitten
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
1076352-10
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 16,6 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x0,09+2x0,24+2x1+1x4+3x4
Kabellänge
Kabellänge
10,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Hybrid-Stecker M23-SpeedTEC, Buchse, 5x Leistung, 2x Signal, 6x Kommunikation
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Kabel abgeschnitten
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1188099-10
Info
keine techn. Änderung, Meterware Farbe von schwarz auf orange geändert