Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.
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
Kabeltyp: PUR Ø 6,8 mm
Kabelaufbau: 2x2x0,17+1x2x0,24
Kabellänge: 12,50 m
Messgeräteseite: Stecker M12 Buchse 8-polig
Folgeelektronikseite: Ethernet-Stecker (RJ-45)
mit Metallgehäuse, IP20,
6-polig
Farbe: grün
Identnummer
Identnummer
1093042-UG
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,8 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
2x2x0,17+1x2x0,24
Kabellänge
Kabellänge
12,50 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M12 Buchse 8-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Ethernet-Stecker (RJ-45) mit Metallgehäuse, IP20, 6-polig
Farbe
Farbe
grün
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1093042-BC
Info
nur neuer Längenschlüssel