Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Adapterkabel
zum Anschluss von Tastsystemen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von Tastsystemen
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau: 4x0,14
Kabellänge: 0,50 m
Messgeräteseite: DIN Kupplung, Buchse,
5-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Identnummer
Identnummer
1095953-N5
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x0,14
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
DIN Kupplung, Buchse, 5-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation