Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Adapterkabel
zum Anschluss von Tastsystemen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von Tastsystemen
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
10,0 mm
Kabelaufbau: 1x4x0,16+4x0,34
Kabellänge: 6,00 m
Messgeräteseite: Stecker M12, Buchse,
8-polig
Folgeelektronikseite: Stecker, Stift, 7-polig
mit Schutzschlauch
Identnummer
Identnummer
1099975-06
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR mit Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x4x0,16+4x0,34
Kabellänge
Kabellänge
6,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M12, Buchse, 8-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Stecker, Stift, 7-polig mit Schutzschlauch
SCIP ID
SCIP ID
89002551-fae2-4705-9525-d8dad03302b7
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation