Kabeltyp: PVC Ø 5,0 mm
Kabelaufbau: 3x2x0,05+2x0,5
Kabellänge: 0,30 m
1,0 foot
Messgeräteseite: Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
ohne
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 9-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 9-polig
Besonderheiten, A003: Widerstände im
Verbindungskabel: Stecker verdrahtet
Firmenkennung: HC
Identnummer
Identnummer
1106891-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PVC Ø 5,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,05+2x0,5
Kabellänge
Kabellänge
0,30 m 1,0 foot
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 9-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
Besonderheiten, A003
Besonderheiten, A003
Widerstände im
Verbindungskabel
Verbindungskabel
Stecker verdrahtet
Firmenkennung
Firmenkennung
HC