Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
10,0 mm
Kabelaufbau: 6x2x0,19 mm²
Kabellänge: 0,50 m
Messgeräteseite: Stecker M12, Buchse,
12-polig
Folgeelektronikseite: Kupplung M12, Stift,
12-polig
Identnummer
Identnummer
1109993-N5
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR mit Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
6x2x0,19 mm²
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M12, Buchse, 12-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Kupplung M12, Stift, 12-polig
SCIP ID
SCIP ID
113241e7-45af-44c6-8d57-db389ff620d8
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation