Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

ROC 2380
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kup
plung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ROC 2380
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kup
plung
Systemgenauigkeit: ± 5,0''
Datenschnittstelle: EnDat02
Positionen pro Umdrehung: 67108864
Grenzfrequenz (-3 dB): 400,00 kHz
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: Vollwelle, Durchmesser 10
mm, Länge 20 mm
Flanschausführung: Rechteckflansch mit
Zentrierbund 80 mm,
Aluminium
Schutzart: IP64 (EN60529)
Kabellänge: 3,00 m
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift,
17-polig
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Anschluss-Belegung: D512235
Identnummer
Identnummer
1110409-02
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
± 5,0''
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat02
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
67108864
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
400,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Welle
Welle
Vollwelle, Durchmesser 10 mm, Länge 20 mm
Flanschausführung
Flanschausführung
Rechteckflansch mit Zentrierbund 80 mm, Aluminium
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift, 17-polig
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D512235
SCIP ID
SCIP ID
6874f953-7142-44aa-a2e5-759aaba91cf9
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation