Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.

ROC 2390M
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kup
plung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ROC 2390M
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kup
plung
Systemgenauigkeit: ± 5,0''
Datenschnittstelle: Mit03-4
Positionen pro Umdrehung: 67108864
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: Vollwelle, Durchmesser 10
mm, Länge 20 mm
Flanschausführung: Rechteckflansch mit
Zentrierbund 80 mm,
Aluminium
Schutzart: IP64 (EN60529)
Kabellänge: 1,00 m
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Elektrischer Anschluss: Kupplung M12, Stift,
8-polig
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Anschluss-Belegung: D532351
Identnummer
Identnummer
1110412-01
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
± 5,0''
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Mit03-4
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
67108864
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Welle
Welle
Vollwelle, Durchmesser 10 mm, Länge 20 mm
Flanschausführung
Flanschausführung
Rechteckflansch mit Zentrierbund 80 mm, Aluminium
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M12, Stift, 8-polig
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D532351
SCIP ID
SCIP ID
c6f831ba-545a-4bfc-875f-eb6ca33dce4b
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation