Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

TS 150
Werkstück-Tastsystem

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TS 150
Werkstück-Tastsystem
Antastreproduzierbarkeit: 1,00 µm
Ausgangssignal: Singlewire zur
Übertragung von Daten
und Versorgung des TS
Elektrischer Anschluss: Platinen-Kontaktleiste,
Buchse, 2-polig
Kabeltyp: ohne Kabel
Geometrie Taststift: T403
L=40 mm, KugelØ 3 mm
Axiale Auslenkkraft: 3,0 N
Gehäusematerial: Stahl rostfrei (1.4104)
Identnummer
Identnummer
1110574-51
Antastreproduzierbarkeit
Antastreproduzierbarkeit
1,00 µm
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Singlewire zur Übertragung von Daten und Versorgung des TS
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Platinen-Kontaktleiste, Buchse, 2-polig
Kabeltyp
Kabeltyp
ohne Kabel
Geometrie Taststift
Geometrie Taststift
T403 L=40 mm, KugelØ 3 mm
Axiale Auslenkkraft
Axiale Auslenkkraft
3,0 N
Gehäusematerial
Gehäusematerial
Stahl rostfrei (1.4104)
SCIP ID
SCIP ID
9b911a39-8261-489b-bf70-c82d2a420307
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation