Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Ausgangskabel

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Ausgangskabel
Kabeltyp 1: Einzellitze TPE mit
Polyester-Netzschlauch
Kabelaufbau 1: 8xAWG26/19
Anzahl Schirme: kein Schirm
Kabellänge: 0,11 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss 1: Flanschdose M12
Speedcon, LKD 28 mm, BLD
2,7 mm, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung 1: D532351
Elektrischer Anschluss 5: freies Kabelende
Anschluss-Belegung 2: D1275969
Farbe: schwarz
Kabeldurchführung 1: Crimphülse Ø 4,3 mm ohne
Schirmanschluss mit
durchgeführten Adern /
L= 7mm
Kabelaufbau 2: Adern TPE 2x0,16 mm² im
Schrumpfschlauch
Kabellänge Zusatzkabel: 0,15 m
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+120 °C
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
1117412-03
Kabeltyp 1
Kabeltyp 1
Einzellitze TPE mit Polyester-Netzschlauch
Kabelaufbau 1
Kabelaufbau 1
8xAWG26/19
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
kein Schirm
Kabellänge
Kabellänge
0,11 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss 1
Elektrischer Anschluss 1
Flanschdose M12 Speedcon, LKD 28 mm, BLD 2,7 mm, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung 1
Anschluss-Belegung 1
D532351
Elektrischer Anschluss 5
Elektrischer Anschluss 5
freies Kabelende
Anschluss-Belegung 2
Anschluss-Belegung 2
D1275969
Farbe
Farbe
schwarz
Kabeldurchführung 1
Kabeldurchführung 1
Crimphülse Ø 4,3 mm ohne Schirmanschluss mit durchgeführten Adern / L= 7mm
Kabelaufbau 2
Kabelaufbau 2
Adern TPE 2x0,16 mm² im Schrumpfschlauch
Kabellänge Zusatzkabel
Kabellänge Zusatzkabel
0,15 m
Arbeitstemperaturbereich bedingt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
-40/+120 °C
Marke
Marke
HEIDENHAIN
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
SCIP ID
SCIP ID
d4e39a39-e7f6-4793-8b0d-9d3da764a0e0
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation