Letzte Aktualisierung: April 07 2026 23:36:41.
Ausgangskabel
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Ausgangskabel
Kabeltyp 1: EPG Ø 3,7 mm
Kabelaufbau 1: 1x4x0,06 mm²+4x0,06 mm²
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss 1: Winkel-Flanschdose
M23-SpeedTEC, blau
chromatiert, LKD 28 mm,
mit Vibrations-O-Ring 17
x 1,5 mm, Stift, 9-polig
für Hypertac-Stecker mit
O-Ring / für
SpeedTEC-Stecker O-Ring
entfernen
Anschluss-Belegung 1: D745739
Elektrischer Anschluss 5: freies Kabelende
Anschluss-Belegung 2: D1275969
Farbe: schwarz
Kabeldurchführung 1: Crimphülse Ø 4,3 mm auf
Kabel Ø 3,7 mm mit
durchgeführten Adern /
L= 7 mm
Kabelaufbau 2: Adern TPE 2x0,16 mm² im
Schrumpfschlauch
Kabellänge Zusatzkabel: 0,30 m
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -20/+120 °C
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Kabeltyp 1: EPG Ø 3,7 mm
Kabelaufbau 1: 1x4x0,06 mm²+4x0,06 mm²
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss 1: Winkel-Flanschdose
M23-SpeedTEC, blau
chromatiert, LKD 28 mm,
mit Vibrations-O-Ring 17
x 1,5 mm, Stift, 9-polig
für Hypertac-Stecker mit
O-Ring / für
SpeedTEC-Stecker O-Ring
entfernen
Anschluss-Belegung 1: D745739
Elektrischer Anschluss 5: freies Kabelende
Anschluss-Belegung 2: D1275969
Farbe: schwarz
Kabeldurchführung 1: Crimphülse Ø 4,3 mm auf
Kabel Ø 3,7 mm mit
durchgeführten Adern /
L= 7 mm
Kabelaufbau 2: Adern TPE 2x0,16 mm² im
Schrumpfschlauch
Kabellänge Zusatzkabel: 0,30 m
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -20/+120 °C
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
1120940-01
Kabeltyp 1
Kabeltyp 1
EPG Ø 3,7 mm
Kabelaufbau 1
Kabelaufbau 1
1x4x0,06 mm²+4x0,06 mm²
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss 1
Elektrischer Anschluss 1
Winkel-Flanschdose M23-SpeedTEC, blau chromatiert, LKD 28 mm, mit Vibrations-O-Ring 17 x 1,5 mm, Stift, 9-polig für Hypertac-Stecker mit O-Ring / für SpeedTEC-Stecker O-Ring entfernen
Anschluss-Belegung 1
Anschluss-Belegung 1
D745739
Elektrischer Anschluss 5
Elektrischer Anschluss 5
freies Kabelende
Anschluss-Belegung 2
Anschluss-Belegung 2
D1275969
Farbe
Farbe
schwarz
Kabeldurchführung 1
Kabeldurchführung 1
Crimphülse Ø 4,3 mm auf Kabel Ø 3,7 mm mit durchgeführten Adern / L= 7 mm
Kabelaufbau 2
Kabelaufbau 2
Adern TPE 2x0,16 mm² im Schrumpfschlauch
Kabellänge Zusatzkabel
Kabellänge Zusatzkabel
0,30 m
Arbeitstemperaturbereich bedingt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
-20/+120 °C
Marke
Marke
HEIDENHAIN
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
SCIP ID
SCIP ID
5bfbf2fc-328f-4953-8fb1-fe62a4c1e34e
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
Belegung
CAD
CAD Download
Konformitätserklärung
Prospekt
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-2R, Prospekt englisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-1R, Prospekt deutsch
- Schnittstellen ID 1078628-13, Prospekt deutsch
- Schnittstellen ID 1078628-23, Prospekt englisch
- Kabel und Steckverbinder ID 1206103-12, Prospekt deutsch
- Kabel und Steckverbinder ID 1206103-22, Prospekt englisch
- Kabel und Steckverbinder, Prospekt japanisch
- Schnittstellen ID 1078628-J3, Prospekt japanisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-JH, Prospekt japanisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-JH, Prospekt japanisch
- Kabel und Steckverbinder, Prospekt französisch