Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm mit
Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Kabelaufbau: 1x4x0,09 mm²+4x0,16 mm²
Kabellänge: 3,00 m
Messgeräteseite: Kupplung M12 (MSS),
14-polig
Folgeelektronikseite: Stecker, M.D. Ribbon,
Stift, 20-polig
Besonderheiten, Sonderbel. Mitsubishi + V
Verbindungskabel: auf Pin 20+19
Identnummer
Identnummer
1127794-03
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm mit Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x4x0,09 mm²+4x0,16 mm²
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Kupplung M12 (MSS), 14-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Stecker, M.D. Ribbon, Stift, 20-polig
Besonderheiten, Sonderbel. Mitsubishi + V
Verbindungskabel
Verbindungskabel
auf Pin 20+19
SCIP ID
SCIP ID
7a7fed87-888b-47eb-ac0a-203e512f9a84
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation