Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

AK ERM 2280
Abtastkopf für inkrementales Winkelmessgerät mit magnetoresistiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK ERM 2280
Abtastkopf für inkrementales Winkelmessgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 2560
Teilungsperiode: 197,5 µm
Trommelaußendurchmesser: 160,94 mm
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 300,00 kHz
Referenzmarke: analog
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Schutzart: IP 67 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -10/+60 °C
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende
Anschluss-Belegung: D294999
Anschlussrichtung: Kabelausgang tangential
(rechts)
Kabellänge: 3,00 m
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Identnummer
Identnummer
1144028-22
Strichzahl
Strichzahl
2560
Teilungsperiode
Teilungsperiode
197,5 µm
Trommelaußendurchmesser
Trommelaußendurchmesser
160,94 mm
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
300,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
analog
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Schutzart
Schutzart
IP 67 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+60 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang tangential (rechts)
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation