Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

AK ERM 2480
Abtastkopf für inkrementales Winkelmessgerät mit magnetoresistiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK ERM 2480
Abtastkopf für inkrementales Winkelmessgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 512
Teilungsperiode: 395,0 µm
Trommelaußendurchmesser: 64,37 mm
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 300,00 kHz
Referenzmarke: analog
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+100 °C
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende
Anschluss-Belegung: D294999
Anschlussrichtung: Kabelausgang tangential
(links)
Kabellänge: 1,00 m
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Identnummer
Identnummer
1144048-1S
Strichzahl
Strichzahl
512
Teilungsperiode
Teilungsperiode
395,0 µm
Trommelaußendurchmesser
Trommelaußendurchmesser
64,37 mm
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
300,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
analog
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang tangential (links)
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation